(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optional speaker SPL-5E for speech synthesis products.
[Features]
·Rated input 5W (8Ω).
Shape | Square shape | Rated input(W) | 5 | Impedance(Ω) | 8 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPL-5E in the Optional / accessories / others SPL-5E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPL-5E trong chuỗi Optional / accessories / others SPL-5E.