(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Q173/Q172 Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit

Q173/Q172 Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,303,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A synchronous encoder input unit for the Q series motion controller Q173/Q172

Part Number
Q172EX
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

22,303,750 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Output answer time 1 Number of units that can use serial ABS synchronous encoder(Units) 2 Applicable Encoder MR-HENC
Tracking input points number 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part Q172EX in the Q173/Q172 Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Q172EX trong chuỗi Q173/Q172 Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit.