(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insulok Grip Tie, Roll Type (GTR-BLU)

Insulok Grip Tie, Roll Type (GTR-BLU)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      325,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Bound-type with surface fastener that can be held in place via one-touch mechanism and is made of flexible material so as not to damage bound cables. Can also be used for temporary tacking. Roll type.

[Features]
· For wire connections between optical cords and UTP cables.
Roll type grip tie that can be cut to size as needed.
Can be used for packaging in addition to bundling of various electrical cables and telecommunications cables.

Part Number
GTR-BLU
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBand Diameter
(mm)
Width A
(mm)
Color Trusco Code

471,743 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 109920[Other] Blue433-7255

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length L(mm) 5000 Material Nylon and polyethylene UL flame retardant grade (main raw material) NA
Special Function/Application Reusable type / Bushing tie Operating Temperature Range (Min)(°C) -10 Operating Temperature Range (Max)(°C) 70

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTR-BLU in the Insulok Grip Tie, Roll Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTR-BLU trong chuỗi Insulok Grip Tie, Roll Type.

Products like this...

Part Number
GTR-B
GTR-B-5W10
GTR-BLU-5W10
GTR-GRN
GTR-GRN-5W10
GTR-ORG
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBand Diameter
(mm)
Width A
(mm)
Color Trusco Code

420,193 VND

1 Piece(s) Same day 109920Black433-7247

359,942 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106710Black-

325,925 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 106710[Other] Blue-

465,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 109920[Other] Green433-7263

359,942 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106710[Other] Green-

471,743 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 109920[Other] Orange433-7271