(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insulok fluororesin heat-chemical grade【50-100 Pieces Per Package】 (T18R-TZ)

Insulok fluororesin heat-chemical grade (T18R-TZ)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,400,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Compared with ordinary Nylon 66, fluoropolymer has excellent chemical resistance, heat resistance, cold resistance, weather resistance, and radiation resistance
・ It generates little gas and can be used as a measure against outgas
・ Since the product color is blue, it can be easily distinguished from other grades of cable ties
・ It is a standard product of Insulok tie
[Applications]
・ It is ideal for use in high temperature/indoor and outdoor environments

Part Number
T18R-TZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Width A
(mm)
Number with packs
(Book)
Loop tensile strength
(N)
Clip type Insulok tie selection

1,400,046 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 105.0 to 221002.510080EC20Inside Serrations

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Fluororesin Color Blue Grade Heat Resistant / Chemical-Resistant / Flame Retardant
UL flame retardant grade (main raw material) UL94V-0 Standard UL standard certified product Operating Temperature Range (Min)(°C) -80
Operating Temperature Range (Max)(°C) 170

Please check the type/dimensions/specifications of the part T18R-TZ in the Insulok fluororesin heat-chemical grade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T18R-TZ trong chuỗi Insulok fluororesin heat-chemical grade.

Products like this...

Part Number
T120R-TZ
T30R-TZ
T50L-TZ
T50R-TZ
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Width A
(mm)
Number with packs
(Book)
Loop tensile strength
(N)
Clip type Insulok tie selection

7,295,070 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 11 Day(s) 1015–1053877.450535EC22Outside selection

1,869,229 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) Same day 103.0 to 361503.5100133.3EC20Outside selection

5,053,922 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) Same day 105.0 to 1053824.7100222.3EC21Outside selection

2,974,274 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 4 Day(s) or more 105.0 to 502014.7100222.3EC21Inside Serrations