(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insulok flat head tie【100 Pieces Per Package】

Insulok flat head tie
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,041,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is an outside serration tie with high tensile strength.
[Features]
・ Wide type has high tensile strength
・ The low head makes the tie head part of the loop after bundling, making it ideal for bundling in tight spaces

Part Number
LPH275
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,041,473 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Band Diameter(mm) 25 to 62 Overall Length L(mm) 265 Width A(mm) 9
Material Nylon 66 Color Black UL flame retardant grade (main raw material) UL94V-2
Number with packs(Book) 100 Loop tensile strength(N) 480 Operating Temperature Range (Min)(°C) -40
Operating Temperature Range (Max)(°C) 85

Please check the type/dimensions/specifications of the part LPH275 in the Insulok flat head tie series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LPH275 trong chuỗi Insulok flat head tie.