(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
H120E series is a cabinet handle.
[Features]
▪ H-120E (-Z) utilizes key No. N200.
• H-120E (-Z)can also be locked with a reversible No. R200 key.
· Handles can be replaced based on the application of the cabinets.
· All installation holes have the same shape and dimensions.
Part Number |
---|
H-120E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number with packs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,835,505 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 8 Day(s) or more | 10 | 10 pcs. |
Loading...Tải…
Type | Handle | Abstract | Clasp included | Special notes | Waterproof handle E (small) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part H-120E in the H120E Waterproof Handle E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-120E trong chuỗi H120E Waterproof Handle E.
Part Number |
---|
H-120E-Z |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number with packs |
---|---|---|---|---|---|---|
1,186,888 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | - |