(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Small terminal cover ( TC-S )
TCS-05FA2
TCS-05FA3
TCS-05FH2
TCS-05FH3
Type Name | Color | Breaker Contact Count | Compatible Models | Change In Dimensions (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFB | NV | A | B | C | |||
TCS-05FA2 | White | 2 | NF30-FA/FAU, NF50-FA/FAU | NV30-FA/FAU, NV50-FA/FAU | 40 | 7 | 55 |
TCS-05FA3 | White | 3 | 60 | 7 | 55 | ||
TCS-05FH2 | White | 2 | NF50-FHU | NV50-FHU | 50 | 5 | 55.5 |
TCS-05FH3 | White | 3 | NF50-FHU | NV50-FHU | 75 | 5 | 55.5 |
TCS-1FH3 | White | 3 | NF100-FHU | NV100-FHU | 75 | 5 | 55.5 |
Change in Dimensions
Part Number |
---|
TCS-05FA2 |
TCS-05FA3 |
TCS-05FH3 |
TCS-1FH3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of circuit breaker electrodes (Pole) | Applicable model (NFB) | Applicable model (NV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68,750 VND | 1 Piece(s) | 97 Day(s) | 2 | NF30-FA/FAU / NF50-FA/FAU | NV30-FA/FAU / NV50-FA/FAU | ||
68,750 VND | 1 Piece(s) | 97 Day(s) | 3 | NF30-FA/FAU / NF50-FA/FAU | NV30-FA/FAU / NV50-FA/FAU | ||
168,750 VND | 1 Piece(s) | 97 Day(s) | 3 | NF50-FHU | NV50-FHU | ||
153,750 VND | 1 Piece(s) | 97 Day(s) | 3 | NF100-FHU | NV100-FHU |
Loading...Tải…
Division | Outer Accessory Option | Type | Terminal Cover | Included equipment | Small-size terminal cover |
---|---|---|---|---|---|
Color | White |