(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

OAL Series Waterproof Cable Gland

OAL Series Waterproof Cable Gland
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      71,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Adapter for bending wires at right angles.

[Features]
- For bending wires at right angles.
- All types oil-resistant.

 
Part Number
OAL-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

71,273 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Angle Type Outer Diameter Of Cable Used Φ4~12mm Screw Standard CTG Thread
Material Resin Color Black Protection Function (Environmental Resistance) Oil Resistance
Type Cable Gland Screw Size CTG16 Material (Main body) Nylon 66
Conforming wire diameter(mm) φ 4 to 12 Mounting Screw CTG16(G1/2) Color Black
Mounting Hole Diameter(mm) φ21 Application Oil Resistance Ambient Operating Temperature(°C) -25 to +80
Internal diameter φ(mm) 26 Outer diameter φ(mm) 29 Specifications L shaped angle holder for CTG16

Please check the type/dimensions/specifications of the part OAL-16 in the OAL Series Waterproof Cable Gland series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OAL-16 trong chuỗi OAL Series Waterproof Cable Gland.