(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PTM-NL / Plastic Box for Communication, Standard (Lattice-Shaped Body)

PTM-NL / Plastic Box for Communication, Standard (Lattice-Shaped Body)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      835,681VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

PTM-NL series is a standard using styrene series resin.

[Features]
• Uses a lattice-shaped body for improved equipment mounting and freedom of back surface wiring.
· Based on wire connection tape securing method, mounting screws are not required and R shaped devices can be flexibly mounted.
· Wiring work is simplified by the cover being single action attachable/detachable.
• Suitable for mounting in narrow spaces.
• Since all cover surfaces, upper and lower, and left and right, install knock-outs for exposed wiring, input and output wires can be installed from any direction.

Part Number
PTM8-252NL
PTM8-252NLC
PTM8-325NL
PTM8-325NLC
PTM8-353NL
PTM8-353NLC
PTM10-4535NL
PTM10-4535NLC
PTM16-4535NL
PTM16-4535NLC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)
Features

835,681 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1025020080Holder x 3/With binding tape (1 m) x 1

920,028 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1025020080Holder x 3/Binding tape (1 m) x 1/L-shaped 2-roller with outlet

941,255 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1030025080Holder x 3/With binding tape (1 m) x 1

1,015,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1030025080Holder x 3/Binding tape (1 m) x 1/L-shaped 2-roller with outlet

1,372,526 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1035030080Holder x 5/With binding tape (1 m) x 2

1,447,225 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1035030080Holder x 5/Binding tape (1 m) x 2/L-shaped 2-roller with outlet

2,098,600 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10450350100Holder x 5/With binding tape (1 m) x 2

2,096,626 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10450350100Holder x 5/Binding tape (1 m) x 2/L-shaped 2-roller with outlet

2,349,611 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10450350160Holder x 5/With binding tape (1 m) x 2

2,420,326 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10450350160Holder x 5/Binding tape (1 m) x 2/L-shaped 2-roller with outlet
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)
Features

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Styrene resin Protection function (environmentally resistant) IP2X Intermediate plate Without Circuit Board
Installation Indoor Color White color (N9.5) Note Styrene-based resin is flame retardant.
Close

Comparison list