(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Waterproof / Dustproof Polycarbonate Opening and Closing Box, WPCM Series

Waterproof / Dustproof Polycarbonate Opening and Closing Box, WPCM Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,330,584VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Waterproof / Dustproof Polycarbonate Openable/Closeable Box (M screw / size / knock-out specification) (WPCM)

[Features]
· This is a box for electric and electronic devices from intermediate sizes to large sizes.
· The product comes with a knockout for M-screw size wiring.
· This is an openable/closeable cabinet type which allows for easy maintenance.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.

 
Part Number
WPCM303013G
WPCM303013T
WPCM303018G
WPCM303018T
WPCM304013G
WPCM304013T
WPCM304018G
WPCM304018T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSH
(mm)
D
(mm)
Color specifications
(Top Cover)

4,330,584 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10132300White gray

4,330,584 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10132300Transparency

5,627,556 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10187300White gray

5,627,556 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10187300Transparency

4,818,252 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10132400White gray

4,818,252 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10132400Transparency

6,203,551 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10187400White gray

6,203,551 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10187400Transparency

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Control Box W(mm) 300 Material Resin
Protection grade (IP) IP65 Mounting Base There are optional items Standard CE / UL
Color specifications(Body) White gray Operating Temperature Range(°C) -20-75 Self-extinguishing(UL94) V-2