(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SSC Mounting Base

SSC Mounting Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      271,079VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· SSC type mounting base.

 
Part Number
SSC1215
SSC1515
SSC2020
SSC2028
SSC2233
SSC3040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)
Supported models/application

271,079 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1076126SSM / SLM / SSB / SLB1215

274,620 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10106126SSM / SLM / SSB / SLB1515

306,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10156176SSM / SLM / SSB / SLB2020

329,696 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10156256SSM / SLM / SSB / SLB2028

414,826 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10176306SSM / SLM / SSB / SLB2233

521,203 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10256376SSM / SLM / SSB / SLB3040

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SECC Color specifications/surface treatment Zinc coat 21 t(mm) 1.2
Material Iron