(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Opening/Closing Hinge, FW Series

Opening/Closing Hinge, FW Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      281,702VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
- Opening/Closing Hinge, (FW)

 
Part Number
FW-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

281,702 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hinge Color specifications/surface treatment Silver W(mm) 20.5
H(mm) 10 D(mm) 29.8 Material Zinc Diecast

Please check the type/dimensions/specifications of the part FW-2S in the Opening/Closing Hinge, FW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FW-2S trong chuỗi Opening/Closing Hinge, FW Series.