(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ventilation - VF Series

Ventilation - VF Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      151,277VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional exterior parts for box ventilation.
[Features]
· Ventilation (VF)
· VF-1 has protection class IP33 and VF-2 has IP24.
[Applications]
· Please use when ventilation is required.

 
Part Number
VF-1
VF-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
φ
(mm)
Standard
(IP)

151,277 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102821251933

289,177 VND

1 Piece(s) Same day -6821.5502924

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cover Part Color/Surface treatment White Gray Material Polyamide