(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Cover, NTC Series

Terminal Cover, NTC Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      49,818VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Terminal Cover (NTC)

[Features]
- Terminal cover with knockout holes for wiring.

 
Part Number
NTC10203T
NTC20203T
NTC30203T
NTC40203T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
D
(mm)

49,818 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1017.514.3

53,005 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1035.513.8

60,241 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1052.813.8

53,005 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1070.513.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bracket Color specifications/surface treatment Gray H(mm) 20
Material PPO