(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mounting Base, KSC Series

Mounting Base, KSC Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      134,681VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Dedicated mounting base for KSM/KLM/KSB/KLB (KSC)

 
Part Number
KSC0810
KSC1010
KSC1013
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
D
(mm)

134,681 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105777

156,258 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 107777

166,551 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1077107

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Color specifications/surface treatment Zinc coat 21 t(mm) 1.2
Material Iron