(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An EIA handle rack panel with holes for heat dissipation. (EPH)
Material | Aluminum | W(mm) | 482.6 | t(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EPH-3-133B in the Rack Panel with EIA Handle, ERH Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EPH-3-133B trong chuỗi Rack Panel with EIA Handle, ERH Series.
Part Number |
---|
EPH-3-133S |
EPH-3-177B |
EPH-3-177S |
EPH-3-222B |
EPH-3-222S |
EPH-3-44B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color/Surface treatment | H (mm) | Standard EIA (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992,260 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | Silver | 132.5 | 3 | ||
1,311,388 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | Black | 177 | 4 | ||
1,229,713 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | Silver | 177 | 4 | ||
1,492,266 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | Black | 221.5 | 5 | ||
1,410,593 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | Silver | 221.5 | 5 | ||
694,246 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | Black | 44 | 1 |