(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Key Ring, CR Series

Key Ring, CR Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Key ring

[Features]
· Strap equipped with a hook made of metal.
· Neck strap type includes removable parts and parts with adjustable length.
· To be used as a set with the CR key ring.

 
Part Number
CR-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

31,670 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color/Surface treatment Nickel / black φ(mm) 19
Material Soft steel / nylon

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR-20 in the Key Ring, CR Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CR-20 trong chuỗi Key Ring, CR Series.