(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lithium Battery Holder, CR2 Series

Lithium Battery Holder, CR2 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lithium battery holder (CR-2)

[Features]
· Operating temperature range: -10℃ to 60℃

 
Part Number
CR2-PC
CR2-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTerminal Specification
(mm)

74,030 VND

1 Piece(s) Same day 10Number of terminals 2

99,146 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more -Lead wire length 140 mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Battery Part Color specifications/surface treatment Black W(mm) 36.3
H(mm) 15.5 D(mm) 19.2 Applicable battery CR2x1
Material Flame-retardant ABS / phosphor bronze Standard(UL94) V-0