(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BH Type Battery Holder with Lead Wire

BH Type Battery Holder with Lead Wire
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Battery holder with lead wire containing C battery × 1 battery. ·Material: PP (Holder) ·Color Specifications, Surface Treatment: Black

 
Part Number
BH211-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

47,210 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Battery Part Color specifications/surface treatment Black W(mm) 29.1
H(mm) 24.5 D(mm) 58 Applicable battery UM2x1
Material PP (holder)

Please check the type/dimensions/specifications of the part BH211-1 in the BH Type Battery Holder with Lead Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BH211-1 trong chuỗi BH Type Battery Holder with Lead Wire.