(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bare Crimp Terminal, Flag Type【100 Pieces Per Package】 (FT1-3)

Bare Crimp Terminal, Flag Type (FT1-3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      156,190VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Bare Crimp Terminal, Flag type, FT type

Part Number
FT1-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOverall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)

156,190 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day 109.422-16

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bare Crimp Terminal Shape Flag Type Internal Diameter(φ) 3.7
Outer Diameter(mm) 6 Number with packs(Piece) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part FT1-3 in the Bare Crimp Terminal, Flag Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FT1-3 trong chuỗi Bare Crimp Terminal, Flag Type.

Products like this...

Part Number
FT2-3
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOverall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)

182,933 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) Same day 101016-14