(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chain Crimp Terminal, Bullet Type【5,000 Pieces Per Package】

Chain Crimp Terminal, Bullet Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,392,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This product is essential as an intermediate connection for automobile wiring.

Part Number
CSS43925-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

7,392,858 VND

1 Pack(s)

5,000 Pieces Per Package

5,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Insertion Type Connector Shape Giboshi shape Outer Diameter(mm) 3.9
Overall Length(mm) 17.5 Conforming wire size(AWG) 20-14 Detailed Shape Giboshi type terminal F shape
Tip diameter(mm) 3.9 Number with packs(Piece) 5000

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSS43925-F in the Chain Crimp Terminal, Bullet Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSS43925-F trong chuỗi Chain Crimp Terminal, Bullet Type.