(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Transformer SLA Series

Transformer SLA Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      461,315VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Single-phase compound / lug terminal primary voltage 100V 110V 120V secondary voltage 100V 110V 120V

 
Part Number
SLA-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

461,315 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Capacity(kVA) 0.01 Primary voltage(V) 100
Secondary voltage(V) 100 Shield Available Insulation type A
Input/output terminal shape Lug type (BL type) With/without Case NA Height(mm) 52
Dimension width(mm) 60 Depth(mm) 48 Primary voltage range AC100
Secondary voltage range AC100-110-120

Please check the type/dimensions/specifications of the part SLA-10 in the Transformer SLA Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SLA-10 trong chuỗi Transformer SLA Series.