(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LED Compact Revolving Light RHEB

LED Compact Revolving Light RHEB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,956,695VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A terminal block type LED rotating light with simple wiring. Combine with the RHEB mounting rubber for a high IP value. LED

 
Part Number
RHEB-24-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,956,695 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Warhead shape Size(φ) 100 Rated Voltage(V) DC24V
Color Yellow Light Source LED Mounting Method Direct mounting
Buzzer (includes) Available Lighting/blinking Lighting Rotation Available
Representative Standard CE

Please check the type/dimensions/specifications of the part RHEB-24-Y in the LED Compact Revolving Light RHEB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RHEB-24-Y trong chuỗi LED Compact Revolving Light RHEB.