(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Hexagonal post for height adjustment.
Part Number |
---|
JSP310 |
JSP320 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension (length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,289,373 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | ||
1,854,253 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | 20 |
Loading...Tải…
Screw Diameter | M3 | Covering | NA | Shape | Hexagon |
---|---|---|---|---|---|
Screw Part | Flathead | Number with packs(Piece) | 100 |