(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Assembly Terminal Block Cover

Dedicated Assembly Terminal Block Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,553VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·A dedicated cover for assembled terminal blocks. ·Compatible product: TC300B, TC450B, TC600B

 
Part Number
TCB3B
TCB4B
TCB6B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConforming product

120,553 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more TC300B

139,486 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TC450B

221,763 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more TC600B

Loading...Tải…

  1. 1