(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Blank Caps for Twist Lock

Blank Caps for Twist Lock
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      119,076VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A safety measure cap (for twist lock type sockets) for preventing penetration of foreign material into disused sockets.

Part Number
Z0201
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

119,076 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cap / Plug Cover / Blank Tip Blank cap insertion opening shape (2P grounding, 15 A 125 V) Hook Type Number Contained In A Packet 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part Z0201 in the Blank Caps for Twist Lock series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Z0201 trong chuỗi Blank Caps for Twist Lock.