(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

For lightning protector/LAN

For lightning protector/LAN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,509,477VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SPD (arrestor) that can be mounted in two ways: DIN rail mounting and screw mounting.
[Features]
・ Protects personal computers and network devices
・ Supports IEC Categories C2 and D1
・ Impulse durability C2: 8/20 μs 2 kA (positive, 5 times each, 10 times in total), D1:10/350 μs 1 kA (Positive/negative 1 time each, 2 times in total)
・ Compatible with shielded cables
・ Since the mounting part is movable, it can also be used inside the panel

 
Part Number
OLA-1000POE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,509,477 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application LAN Class, category IEC category C2 / IEC category D1 Dimension vertical(mm) 107
Dimension width(mm) 28 Dimension depth(mm) 26.5 Maximum Continuous Operational Voltage DC60V
Impulse resistance (8/20 μs) 5kA Impulse resistance (10/350 μs) 2kA Voltage protection level 500V or less

Please check the type/dimensions/specifications of the part OLA-1000POE in the For lightning protector/LAN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OLA-1000POE trong chuỗi For lightning protector/LAN.