(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hex Nut Type 1 Steel, Without Surface Treatment

Hex Nut Type 1 Steel, Without Surface Treatment

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • スチールS45C
  • SS400相当
  • SWCH相当
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      178,484VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only.

Product Description

[Material]
·MC-2 / SWRM8 / NACH10T / SWRCH10R / SWRM10 / S45C / SS400 equivalent / SCM / SWCH equivalent
[Nominal Thread Size (M)]
·2 to 68
[Applications/function]
·Standard
[Thread Type]
·Metric coarse
[Hex Nut Standard]
·Type 1

Part Number
HNT1A-A-600-M6
HNT1A-A-600-M8
HNT1A-A-600-M10
HNT1A-A-600-M12
HNT1A-A-600-M14
HNT1A-A-600-M16
HNT1A-A-600-M20
HNT1B-A-600-M12
HNT1B-A-600-M14
HNT1B-A-600-M16
HNT1C-A-600-M6
HNT1C-A-600-M8
HNT1C-A-600-M10
HNT1C-A-600-M12
HNT1C-A-600-M16
HNT1D-A-600-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Diameter

327,509 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6M6

421,083 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8M8

645,704 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M10

879,639 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12M12

1,216,029 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14M14

1,559,567 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16M16

3,184,116 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20M20

938,339 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12M12

1,269,314 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14M14

1,628,231 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6M16

178,484 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6M6

262,094 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8M8

404,404 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M10

559,061 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12M12

974,513 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16M16

262,094 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8M8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS316 Thread Type Metric coarse Surface Treatment N/A
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Applications, Functions Standard Surface Treatment (Details) No
Hex Nut Type Type1 Standard Name (Material) Steel