(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Multiple distributor consisting of hollow bolt VT
• With two to six outlets and one common air feed
• Operating medium compressed air, vacuum
• Galvanized steel
Operating pressure complete temperature range | 0 to +10 | |
---|---|---|
Maritime classification | Ring piece LK |
Part Number |
---|
VT-1/4-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
295,285 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Pneumatic connection | G 1/4 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part VT-1/4-2 in the Hollow Bolt, VT Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VT-1/4-2 trong chuỗi Hollow Bolt, VT Series.