(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Trunnion Flange

Trunnion Flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,338,174VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Specifications]
• Material:
ZNCF: Stainless steel casting
CRZNG: Electropolished stainless steel casting• Free of copper and PTFE
• RoHS-compliant

Trunnion Flange

Trunnion Flange

Dimensions

Trunnion Flange
 
TypeFor dia. [mm]C2C3TD ⌀ e9TKTLTMUSXHXL
CRC 4CRC 2DSBC-...DSBC-...-C
CRZNG-32ZNCF-32327186121612504518127.1172.1
CRZNG-40ZNCF-404087105162016635418.7143.9196.9
CRZNG-50ZNCF-505099117162416756423.6153.8220.8
CRZNG-63ZNCF-6363116136202420907523.9169.1245.1
CRZNG-80ZNCF-80801361562028201109331.4187.6282.6
CRZNG-100ZNCF-10010016418925382513211030.3206.5304.7
CRZNG-125ZNCF-12512519221725502516013140250374.3
Part Number
CRZNG-50
ZNCF-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSCorrosion resistance class (CRC)

6,004,574 VND

1 Piece(s) 41 Day(s) 104 - Particularly high corrosion stress

2,338,174 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 102 - Moderate corrosion stress

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Min. Ambient temperature(°C) -40 Max. Ambient temperature(°C) 150