(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Escape Finger

Escape Finger

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      277,329VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a part that can be used for a karakuri cutting mechanism with a roller at the tip.

 
Part Number
GFW-294
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

277,329 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Surface Treatment No Type Metal Joint
Joint Type Single Unit Material Aluminum Extruded Material + Polyacetal Operating Environment Standard