(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Motor Roller PSQ Type

Motor Roller PSQ Type

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,326,572VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Please refer to the manufacturer's catalog specifications and precautions when selecting.

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

ø38 standard type roller width 305 to 490 mm can be specified.
[Features]
・ A general-purpose type motor roller that has the same diameter (ø38) as the QR type free roller and is compatible.
・ A wide range of specifications such as roller width and speed are available to support various operating conditions such as continuous operation and intermittent operation.

Part Number
PSQ-240-5-X1
PSQ-240-5-Z5
PSQ-240-8-X1
PSQ-240-8-Z5
PSQ-240-10-X1
PSQ-240-10-Z5
PSQ-240-15-X1
PSQ-240-15-Z5
PSQ-240-20-X1
PSQ-240-20-Z5
PSQ-240-30-X1
PSQ-240-30-Z5
PSQ-305-5-X1
PSQ-305-5-Z5
PSQ-305-8-X1
PSQ-305-8-Z5
PSQ-305-10-X1
PSQ-305-10-Z5
PSQ-305-15-X1
PSQ-305-15-Z5
PSQ-305-20-X1
PSQ-305-20-Z5
PSQ-305-30-X1
PSQ-305-30-Z5
PSQ-390-5-X1
PSQ-390-5-Z5
PSQ-390-8-X1
PSQ-390-8-Z5
PSQ-390-10-X1
PSQ-390-10-Z5
PSQ-390-15-X1
PSQ-390-15-Z5
PSQ-390-20-X1
PSQ-390-20-Z5
PSQ-390-30-X1
PSQ-390-30-Z5
PSQ-490-5-X1
PSQ-490-5-Z5
PSQ-490-8-X1
PSQ-490-8-Z5
PSQ-490-10-X1
PSQ-490-10-Z5
PSQ-490-15-X1
PSQ-490-15-Z5
PSQ-490-20-X1
PSQ-490-20-Z5
PSQ-490-30-X1
PSQ-490-30-Z5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Power Supply Load (Standard)
(N)
Speed symbol

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Single-phase100V441.35

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Three-Phase 200 V441.35

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Single-phase100V441.38

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Three-Phase 200 V441.38

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Single-phase100V441.310

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Three-Phase 200 V441.310

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Single-phase100V441.315

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Three-Phase 200 V441.315

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Single-phase100V441.320

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Three-Phase 200 V441.320

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Single-phase100V441.330

5,326,572 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 240Three-Phase 200 V441.330

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Single-phase100V441.35

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Three-Phase 200 V441.35

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Single-phase100V441.38

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Three-Phase 200 V441.38

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Single-phase100V441.310

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Three-Phase 200 V441.310

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Single-phase100V441.315

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Three-Phase 200 V441.315

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Single-phase100V441.320

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Three-Phase 200 V441.320

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Single-phase100V441.330

5,391,562 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 305Three-Phase 200 V441.330

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Single-phase100V392.35

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Three-Phase 200 V392.35

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Single-phase100V392.38

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Three-Phase 200 V392.38

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Single-phase100V392.310

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Three-Phase 200 V392.310

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Single-phase100V392.315

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Three-Phase 200 V392.315

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Single-phase100V392.320

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Three-Phase 200 V392.320

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Single-phase100V392.330

5,477,728 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 390Three-Phase 200 V392.330

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Single-phase100V343.25

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Three-Phase 200 V343.25

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Single-phase100V343.28

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Three-Phase 200 V343.28

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Single-phase100V343.210

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Three-Phase 200 V343.210

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Single-phase100V343.215

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Three-Phase 200 V343.215

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Single-phase100V343.220

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Three-Phase 200 V343.220

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Single-phase100V343.230

5,628,884 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 490Three-Phase 200 V343.230
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Power Supply Load (Standard)
(N)
Speed symbol

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type With Motor Type Long Roller Roller Material Steel
Shaft Type With Shaft Bearing Double Drive Standard
Surface Treatment No Properties Standard Lining No
Operating Temperature Range(°C) 0::40 Thickness(mm) t 1.2 Shaft diameter(mm) ø12
Close

Comparison list