(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fixed Legs for Roller Conveyors and Wheel Conveyors (Legs With Adjusting Bolts) ZRSJ (Stainless steel)

Fixed Legs for Roller Conveyors and Wheel Conveyors (Legs With Adjusting Bolts) ZRSJ (Stainless steel)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Legs for gravity roller conveyors.

 
Part Number
ZRSJ[250,​315,​400,​500,​630,​700,​800]-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000,​1100,​1200]S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Legs Application For Light Item Conveying External Shape Height H(mm) 100 to 1200