(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Speed Controller Adjustable By Straight-Slot Screwdriver, Standard Type, Metal Elbow Type, AS Series

Speed Controller Adjustable By Straight-Slot Screwdriver, Standard Type, Metal Elbow Type, AS Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available. Click here to check.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Speed controller for preventing unintentional manual operations.
[Features]
· Flow rate can be adjusted using a straight-slot screwdriver.
· RoHS compliant.
· Fluid: air.
· Proof pressure: 1.5 MPa.
· Maximum operating pressure: 1 MPa.
· Minimum operating pressure: 0.1 MPa.
· Ambient and fluid temperature: -5 to +60°C (no freezing).

Speed Controller Adjustable By Straight-Slot Screwdriver, Standard Type, Metal Elbow Type, AS□2□0-D Series Specifications

AS□2□0-D Series external appearance

AS□2□0-D Series external appearance

AS□2□0-D Series JIS symbol

AS□2□0-D Series JIS symbol

SpecificationsModel
AS12□0-M5AS12□0-U10/32AS22□0-□01AS22□0-□02AS32□0-□02AS32□0-□03AS42□0-□04
Port SizeM5 × 0.810-32UNF1/81/41/4, 3/8*43/81/2
Controlled flow
Free flow
Flow rate L/min (ANR)1052304609201,700
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
0.320.71.42.85.2
Critical pressure ratioControlled flow0.20.250.30.250.25
Free flow0.40.20.30.20.3

*1: Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
*2: Meter-out and meter-in types can be visually differentiated by the flow direction symbol on the resin body.
*3: All brass components are electroless nickel plated.
*4: In the case of AS32□0-□02, the female thread (solenoid valve side) bore diameter is 3/8.

Structure drawing

Meter-out type

M5 type and U10/32 type structure drawing 1

M5 type and U10/32 type structure drawing 1

M5 type and U10/32 type structure drawing 2

M5 type and U10/32 type structure drawing 2

AS3200-02 structure drawing

AS3200-02 structure drawing

Meter-in type

M5 type and U10/32 type structure drawing 1

M5 type and U10/32 type structure drawing 1

M5 type and U10/32 type structure drawing 2

M5 type and U10/32 type structure drawing 2

AS3210-02-D structure drawing

AS3210-02-D structure drawing

Component parts

NumberDescriptionMaterialNote
1Body AZinc alloyChromate treatment
2Body BBrassElectroless nickel plated
3NeedleBrassElectroless nickel plated
4Seat ringBrassElectroless nickel plated
5Spring*1Steel wire-
6U sealHNBR-
7O-ringNBR-
8O-ringNBR-
9O-ringNBR-
10BushingPBT-
11O-ringNBR-
12GasketNBR / stainless steel-
13C type retaining ring for holeTool steel-

*1: Stainless steel for M5 and U10/32 types only.

Drawings

 AS□2□0-D Series dimensional drawing

AS□2□0-D Series dimensional drawing

 

(Units: mm)

 

ModelT1T2HD1D2D3L1L2L3L4A*Weight (g)
AS12□0-M5-DM5 × 0.8M5 × 0.88994.7103110.30.727.413
AS12□0-U10/32-D10-32UNF10-32UNF
AS22□0-01-SDR 1/8Rc 1/81214.314.67.21834.713.21.231.633
AS22□0-F01-SDG 1/8
AS22□0-N01-SDNPT 1/8NPT 1/812.7
AS22□0-02-SDR 1/4Rc 1/4171819.57.227.240.217.51.236.772
AS22□0-F02-SDG 1/4
AS22□0-N02-SDNPT 1/4NPT 1/417.5
AS32□0-02-SDR 1/4Rc 3/81922.524.39.83054.821.91.249.3123
AS32□0-F02-SDG 3/8
AS32□0-N02-SDNPT 1/4NPT 3/8
AS32□0-03-SDR 3/8Rc 3/81922.524.39.83052.619.71.247.4128
AS32□0-F03-SDG 3/8
AS32□0-N03-SDNPT 3/8NPT 3/8
AS42□0-04-SDR 1/2Rc 1/22427.528.512.438.562.925.81.255.8222
AS42□0-F04-SDG 1/2
AS42□0-N04-SDNPT 1/2NPT 1/223.8

*Reference dimensions of threads after installation.

Precautions

  • *Prior to use, always refer to the manufacturer's catalog on safety precautions as well as drive control equipment and common precautions.
  • *The images are representative images. The appearance may differ from the actual product.
  • *See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Part Number
AS1200-M5-D
AS1200-U10/32-D
AS1210-M5-D
AS1210-U10/32-D
AS2200-01-SD
AS2200-02-SD
AS2200-F01-SD
AS2200-F02-SD
AS2200-N01-SD
AS2200-N02-SD
AS2210-01-SD
AS2210-02-SD
AS2210-F01-SD
AS2210-F02-SD
AS2210-N01-SD
AS2210-N02-SD
AS3200-02-SD
AS3200-03-SD
AS3200-F02-SD
AS3200-F03-SD
AS3200-N02-SD
AS3200-N03-SD
AS3210-02-SD
AS3210-03-SD
AS3210-F02-SD
AS3210-F03-SD
AS3210-N02-SD
AS3210-N03-SD
AS4200-04-SD
AS4200-F04-SD
AS4200-N04-SD
AS4210-04-SD
AS4210-F04-SD
AS4210-N04-SD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngControl Method Flow Rate
(l/min)
Option Body Size Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side

336,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out105No sealM5 standardM5 × 0.8M5 × 0.8

336,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out105No sealM5 standard10-32UNF10-32UNF

-

1 Piece(s) Quote Meter-In105No sealM5 standardM5 × 0.8M5 × 0.8

336,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In105No sealM5 standard10-32UNF10-32UNF

453,600 VND

1 Piece(s) Same day Meter-Out230With seal1/8, 1/4 standardsR 1/8Rc 1/8

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out460With seal1/8, 1/4 standardsR 1/4Rc 1/4

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out230With seal1/8, 1/4 standardsR 1/8G 1/8

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out460With seal1/8, 1/4 standardsR 1/4G 1/4

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out230With seal1/8, 1/4 standardsNPT 1/8NPT 1/8

453,600 VND

1 Piece(s) Same day Meter-Out460With seal1/8, 1/4 standardsNPT 1/4NPT 1/4

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In230With seal1/8, 1/4 standardsR 1/8Rc 1/8

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In460With seal1/8, 1/4 standardsR 1/4Rc 1/4

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In230With seal1/8, 1/4 standardsR 1/8G 1/8

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In460With seal1/8, 1/4 standardsR 1/4G 1/4

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In230With seal1/8, 1/4 standardsNPT 1/8NPT 1/8

453,600 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In460With seal1/8, 1/4 standardsNPT 1/4NPT 1/4

-

1 Piece(s) Quote Meter-Out920With seal3/8 standardR 1/4Rc 1/4

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out920With seal3/8 standardR 3/8Rc 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out920With seal3/8 standardR 1/4G 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out920With seal3/8 standardR 3/8G 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out920With seal3/8 standardNPT 1/4NPT 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out920With seal3/8 standardNPT 3/8NPT 3/8

-

1 Piece(s) Quote Meter-In920With seal3/8 standardR 1/4Rc 1/4

-

1 Piece(s) Quote Meter-In920With seal3/8 standardR 3/8Rc 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In920With seal3/8 standardR 1/4G 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In920With seal3/8 standardR 3/8G 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In920With seal3/8 standardNPT 1/4NPT 3/8

602,400 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In920With seal3/8 standardNPT 3/8NPT 3/8

640,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out1,700With seal1/2 standardR 1/2Rc 1/2

640,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out1,700With seal1/2 standardR 1/2G 1/2

640,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-Out1,700With seal1/2 standardNPT 1/2NPT 1/2

-

1 Piece(s) Quote Meter-In1,700With seal1/2 standardR 1/2Rc 1/2

640,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In1,700With seal1/2 standardR 1/2G 1/2

640,000 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Meter-In1,700With seal1/2 standardNPT 1/2NPT 1/2
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngControl Method Flow Rate
(l/min)
Option Body Size Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed Controller Format Cylinder direct-connected elbow type Joint Type Male thread + female thread
Material Zinc alloy, brass Environment, Applications Standard Thread Material Zinc alloy, brass
Knob Type With Flat-Blade Screwdriver Groove Lock Nut Option Hexagon Shape Lock Nut Ambient Temperature and Working Fluid Temperature(°C) -5::60
Operating Pressure Range(MPa) 0.1::1.0
Close

Comparison list