(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Z-Axis Manual Stage Linear 837 (M4-837-C1)

Z-Axis Manual Stage Linear 837 (M4-837-C1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,141,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 The image may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.
• Related Keywords: MMT, Z-Axis, Manual Stage

Part Number
M4-837-C1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

9,141,995 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Center of the entire axes

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Feeding Method Micrometer head Travel Guide Cross Roller Table Size (Length) L(mm) 80
Table Size (Width) W(mm) 80 Stroke (X Distance)(mm) ±12.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part M4-837-C1 in the Z-Axis Manual Stage Linear 837 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M4-837-C1 trong chuỗi Z-Axis Manual Stage Linear 837.

Products like this...

Part Number
M4-837-L1
M4-837-R1
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

9,141,995 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Side of the entire axes (L)

9,141,995 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Side of the entire axes (R)