(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Foot Base (C-ZFP8080-M16)

Foot Base (C-ZFP8080-M16)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      290,149VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
· Material : AL
· Surface : Silver Painting
· It is a product used as foot base that can support heavy weight products by being attached on cross section of frame
before level foot is attached.

 
Part Number
C-ZFP8080-M16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

459,377 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-ZFP8080-M16 in the Foot Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-ZFP8080-M16 trong chuỗi Foot Base.

Products like this...

Part Number
AFP6060-M16
AFP8040-M12
AFP8040-M16
C-ZFP8080-M20
ZFP3060-M12
ZFP3060-M16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

318,828 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

310,957 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

310,957 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

459,377 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

337,482 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

337,482 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)