(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TP7200 Series (Plate/ PCI Wheel/ 720Kg - 1100)

TP7200 Series (Plate/ PCI Wheel/ 720Kg - 1100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,626,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・AISI(America Industrial Standards Institude) 1045 Forging
・Corrosive Prevention Zinc Plating
・Powerful Welding Product, Leg Material
   9t x 80 m/m Used
・3/4” King Pin(Bolt,Nut Assembly)
・3/4”Assembly Axle,Net 
・Grease Nipple Attachment
・#6205zz Bearing Used

 
Part Number
TP7280-01-PCI-TG
TP7280R-PCI-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,425,063 VND

2 Piece(s) 19 Day(s)

1,626,300 VND

2 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 203 Wheel Width B(mm) 64 Wheel Material Polyurethane / Cast Iron