(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dovetail Screw X Axis Manual Stage

Dovetail Screw X Axis Manual Stage
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,473,727VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

STP: Industry’s Rising Champion in Manual Stage

Part Number
STP-DXY-40SL
STP-DXY-40SR
STP-DXY-60SL
STP-DXY-60SR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStage Surface Size
(mm)
Product Thickness
(mm)
Travel Distance
(mm)
Load Resistance
(kgf)
Weight
(kg)

5,473,727 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4030±5.02.50.4

5,473,727 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4030±5.02.50.4

6,341,504 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6034±1050.5

6,341,504 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6034±1050.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Travel Guide Dovetail Slide Parallelism(mm) 0.3 Travel Parallelism(mm) 0.02
Material AL After Treatment Black Anodized