(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Attachment For Pipe Frames, JB-64020LG

Attachment For Pipe Frames, JB-64020LG
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      438,134VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Genuine SPACIO product. [Size]·length: 2,000 mm, inner diameter: ⌀28

Part Number
JB-64020LG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

438,134 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Type Accessory Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Accessory Type Cover Operating Environment Standard Accessory Material Ethylene/propylene rubber
Specifications Outer diameter: ø48 mm, inner diameter ø28 mm Specifications Pipe cover cushioning

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-64020LG in the Attachment For Pipe Frames, JB-64020LG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-64020LG trong chuỗi Attachment For Pipe Frames, JB-64020LG.