(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fixing/Connection Part For Pipe Frames, JB-204

Fixing/Connection Part For Pipe Frames, JB-204
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      103,529VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·Stainless steel spring. ·Compatible pipe diameter (ø) 27.5.

Part Number
JB-204
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

103,529 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Type Accessory Material Stainless Steel
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5 Operating Environment Standard Accessory Material Stainless steel
Specifications Stainless-steel spring

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-204 in the Fixing/Connection Part For Pipe Frames, JB-204 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-204 trong chuỗi Fixing/Connection Part For Pipe Frames, JB-204.