(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Attachment For Pipe Frame JB-643

Attachment For Pipe Frame JB-643
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,813VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Genuine SPACIO product. [Size]·Inner diameter: ø28.8, outer diameter: ⌀55

Part Number
JB-643
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

43,813 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Type Accessory Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Accessory Type Grooved wheels, Grooved wheels unit Operating Environment Standard Accessory Material Nylon
Specifications Support roller

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-643 in the Attachment For Pipe Frame JB-643 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-643 trong chuỗi Attachment For Pipe Frame JB-643.