(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Diecasting Folding Handle (PF-3380) (Part Number)

Diecasting Folding Handle (PF-3380)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      487,951VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Usage】
ㆍIndustrial Equipment, Office Equipment, Sound System, etc.

 
Part Number
PF-3380
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

487,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 100 Main Body Material Zinc Alloy Height H(mm) 40.3
Main Body Type Surfaced Handle Thickness D(mm) 6 Surfaced Type Category U Shape
Mounting Method Threaded U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Velour Chrome Plating
Additional Function Folding Dimension L(mm) 117 Dimension W(mm) 14

Please check the type/dimensions/specifications of the part PF-3380 in the Diecasting Folding Handle (PF-3380) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PF-3380 trong chuỗi Diecasting Folding Handle (PF-3380).