(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

One Side Probe - Mounting Pitch 0.018 (0.45) Test Centers G020

One Side Probe - Mounting Pitch 0.018 (0.45) Test Centers G020
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
G020AM
G020R
G020SW-R1
G020W-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

575,460 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.45Tapered Crown1.50.100.1~3-0.33.30-

400,034 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.45Sphere Shape (SR)1.50.230.1~3-0.33.30-

26,816 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.31

26,816 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.31

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

End Shape Cylinder Properties Standard