(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Light Weight 20 Series Anti-static Castor (2040R-A1-HTR-AST)

Light Weight 20 Series Anti-static Castor (2040R-A1-HTR-AST)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      407,733VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Conductive Wheel
·Castors for Electronic Products, Laboratories, Hospitals
·PP core, Rubber Wheel

Part Number
2040R-A1-HTR-AST
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)
Option

471,947 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101110Fixed13089Not Included

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 28 Mounting Part Type Flat Plate Type (A1)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2040R-A1-HTR-AST in the Light Weight 20 Series Anti-static Castor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2040R-A1-HTR-AST trong chuỗi Light Weight 20 Series Anti-static Castor.

Products like this...

Part Number
2030R-A1-HTR-AST
2030S-A1-HTR-AST
2030S-A1-HTR-AST-TB
2040S-A1-HTR-AST
2040S-A1-HTR-AST-TB
2050R-A1-HTR-AST
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)
Option

407,733 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76100Fixed10876Not Included

437,672 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76100Rotation10876Not Included

461,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76100Rotation10876Top Lock Arbor

510,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101110Rotation13089Not Included

537,033 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101110Rotation13089Top Lock Arbor

570,877 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127120Fixed156102Not Included