(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Semi-buffer 90 Series (9060R-A2-SW-WHITE)

Semi-buffer 90 Series (9060R-A2-SW-WHITE)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      758,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Powerful Welding Products
·Patent application YOKE
·Buffer Type Structure (7 to 10 mm)
Grease Inlet Mounted Rotating Part

 
Part Number
9060R-A2-SW-WHITE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Color Rotating/Fixed Option Wheel Type (Refer to 90p)

860,712 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) WhiteFixedNot IncludedSW

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications (")(Ø) 6 Allowable Load(kg) 360 Thickness(mm) 48
Overall Height(mm) 200 Radius of Rotation(mm) 115