(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Entry Level Mid Weight 40 Series Rubber Wheel (4050S-A1-RC-TB-TG)

Entry Level Mid Weight 40 Series Rubber Wheel (4050S-A1-RC-TB-TG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      454,158VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Soft Rubber Coating
·Casting Coating
·Use for Roller Bearing
Hardness 80 ± 5 (Shore A)

 
Part Number
4050S-A1-RC-TB-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)
Option Mounting Part Type

560,027 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101170Rotation16598Top Lock Brake + Thread GuardFlat Plate Type (A1)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 47

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4050S-A1-RC-TB-TG in the Entry Level Mid Weight 40 Series Rubber Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4050S-A1-RC-TB-TG trong chuỗi Entry Level Mid Weight 40 Series Rubber Wheel.

Products like this...

Part Number
4040S-A1-RC-TB-TG
4040S-A1-RC-TG
4050R-A1-RC-TG
4050S-A1-RC-TG
4060R-A1-RC-TG
4060S-A1-RC-TB-TG
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)
Option Mounting Part Type

521,412 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76160Rotation14381Top Lock Brake + Thread GuardFlat Plate Type (A1)

501,452 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76160Rotation14381Thread GuardFlat Plate Type (A1)

490,603 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101170Fixed16598Thread GuardFlat Plate Type (A1)

533,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101170Rotation16598Thread GuardFlat Plate Type (A1)

533,127 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127190Fixed190.5115Thread GuardFlat Plate Type (A1)

602,115 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127190Rotation190.5115Top Lock Brake + Thread GuardFlat Plate Type (A1)