(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Multi-Purpose 10 Series Wheel

Multi-Purpose 10 Series Wheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      261,078VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Hard Rubber coated on Soft Rubber Core
·Shock Absorption is excellent
·No Noise during Rotation
·Hardness 75 ± 5 (A Shore)
·Bottom Protection effect

 
Part Number
1020-PU
1020-SR
1020-SR-W/A
1025-HR
1025-PU
1025-SR
1025-SR-W/A
1030-HR
1030-NL-W/A
1030-NL-WHL
1030-SR
1030-SR-W/A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Width of Hub
(mm)
Max. Load / Allowable Load
(kg)
Applicable Castor Series Related Parts Wheel Material

268,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 502325.45510Not IncludedPlastic Urethane

261,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 502325.44010Not IncludedSoft Rubber

265,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 502325.44010Wheel + Bolt Nut SetSoft Rubber

261,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6428358010Not IncludedHard Synthetic Rubber

294,922 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6428356010Not IncludedPlastic Urethane

271,492 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6428354510Not IncludedSoft Rubber

278,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6428354510Wheel + Bolt Nut SetSoft Rubber

268,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76324010010,20Not IncludedHard Synthetic Rubber

322,257 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7632407510,20Wheel + Bolt Nut SetPolypropylene

314,880 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7632407510,20Wheel + BearingPolypropylene

281,038 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7632405510,20Not IncludedSoft Rubber

287,980 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 7632405510,20Wheel + Bolt Nut SetSoft Rubber

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bearing Provided Wheel Color Black