(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Multi-Purpose Castor 10 Series (Part Number)

Multi-Purpose Castor 10 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      261,078VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Deeply Molded and stable RACE WAY structure
·Durable KING PIN Structure
·Plated Zinc Products for Corrosion Prevention
·Hyundai and KIA Motors Registered Products

 
Part Number
1011S-A1-LP
1020R-A1-INF
1020R-A1-PU
1020R-A1-SR
1020S-A1-INF
1020S-A1-INF-SB
1020S-A1-PU
1020S-A1-PU-SB
1020S-A1-SR
1020S-A1-SR-SB
1025R-A1-LP
1025R-A1-LP-HEAT
1025R-A1-PU
1025R-A1-SR
1025S-A1-LP
1025S-A1-LP-HEAT
1025S-A1-PU
1025S-A1-PU-SB
1025S-A1-SR
1025S-A1-SR-SB
1030R-A1-SR
1030S-A1-SR
1030S-A1-SR-SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Load Range
(daN)
Wheel Characteristics Specifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Thickness
(mm)
Wheel Material Bearing Type Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)
Option

261,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted~35.00-2916Rotation14Light weight PlasticPlain4022Not Included

271,492 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -35.01~80.00-5040Fixed23InfinityPlain6244Not Included

275,397 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -35.01~80.00-5055Fixed23PolyurethanePlain6244Not Included

268,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -35.01~80.00-5040Fixed23Soft RubberNylon6244Not Included

280,603 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-5040Rotation23InfinityPlain6244Not Included

293,185 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-5040Rotation23InfinityPlain6244Side Rock Bracket

284,075 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-5055Rotation23PolyurethanePlain6244Not Included

297,525 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-5055Rotation23PolyurethanePlain6244Side Rock Bracket

280,603 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-5040Rotation23Soft RubberNylon6244Not Included

289,282 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-5040Rotation23Soft RubberNylon6244Side Rock Bracket

278,868 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -80.01~140.00-6480Fixed29Light weight PlasticPlain8361Not Included

278,868 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -80.01~140.00Heat resistance6480Fixed29Light weight PlasticPlain8361For Heat Resistance

317,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -35.01~80.00-6455Fixed29PolyurethanePlain8361Not Included

287,545 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -35.01~80.00-6445Fixed29Soft RubberNylon8361Not Included

291,018 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted80.01~140.00-6480Rotation29Light weight PlasticPlain8361Not Included

291,018 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted80.01~140.00Heat resistance6480Rotation29Light weight PlasticPlain8361For Heat Resistance

331,368 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-6460Rotation29PolyurethanePlain8361Not Included

341,347 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-6460Rotation29PolyurethanePlain8361Side Rock Bracket

307,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-6445Rotation29Soft RubberNylon8361Not Included

317,485 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-6445Rotation29Soft RubberNylon8361Side Rock Bracket

307,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -35.01~80.00-7655Fixed32Soft RubberNylon96.862Not Included

323,558 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-7655Rotation32Soft RubberNylon96.862Not Included

333,972 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type Unrestricted35.01~80.00-7655Rotation32Soft RubberNylon96.862Side Rock Bracket

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Category Light load Mounting Part Type Flat Plate Type (A1)