(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KF T-Shape

KF T-Shape
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,598,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]T-shaped of KF Standard. Related keywords : KF Standard, T-shaped, Tee

Part Number
TK16
TK25
TK40
TK50
TK63
TK80
TK100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Flange Size (Nominal)

1,901,933 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 3419.05NW(KF)16

1,598,213 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 4025.4NW(KF)25

1,858,545 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5538.1NW(KF)40

2,164,230 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 7550.8NW(KF)50

5,291,730 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 9563.5NW(KF)63

6,348,825 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 11476.3NW(KF)80

7,455,960 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 134101.6NW(KF)100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Flange Shape Standard Fitting Type Tees
Material SUS304