(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

New Type Hexagon Knob - Bolt Type【50-100 Pieces Per Package】

New Type Hexagon Knob - Bolt Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,108,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material Body: Nylon Bolt: S10C
Finish & Color Body: Black Bolt: Galvanized
Features Easy to Hold in hand with a Hexagon Shape, Lid Color Orange, Blue

New Type Hexagonal Knob - Bolt Type:Related Products

New Type Hexagonal Knob - Bolt Type:Related Products

 

 

Part Number
BK4020-32-M6-15L-RD
BK4020-32-M6-20L-BL
BK4020-32-M6-25L-BL
BK4020-32-M6-25L-RD
BK4020-32-M6-30L-BL
BK4020-32-M6-30L-RD
BK4020-43-M8-20L-BL
BK4020-43-M8-20L-RD
BK4020-43-M8-25L-BL
BK4020-43-M8-25L-RD
BK4020-43-M8-30L-BL
BK4020-43-M8-30L-RD
BK4020-43-M8-40L-BL
BK4020-43-M8-40L-RD
BK4020-43-M10-20L-BL
BK4020-43-M10-20L-RD
BK4020-43-M10-25L-BL
BK4020-43-M10-25L-RD
BK4020-43-M10-30L-BL
BK4020-43-M10-30L-RD
BK4020-43-M10-40L-BL
BK4020-43-M10-40L-RD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,585,967 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,585,967 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,585,967 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,585,967 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,585,967 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,585,967 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,108,690 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

1,173,774 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1